Laden Sie unser Whitepaper zum Thema Auslegerstabilitätskontrolle herunter und erfahren Sie mehr über: (Füllen Sie das Formular zum Herunterladen des Whitepapers auf der nächsten Seite aus)
Die Auslegerstabilitätskontrolle von Eaton ist eine aktive Dämpfungstechnologie, die Stabilität, Sicherheit, Leistung und Produktivität verbessert, indem sie die Auslegerschwingungen um bis zu 75% verringert und die Einschwingzeit um 90% verkürzt.
Diese Technologie ermöglicht auch eine aktive Fahrsteuerung (Active Ride Control) von Geländemaschinen wie Radladern und Baggern, Heckladern und Teleskopladern.
Eatons Auslegerstabilitätskontrolle ist eine plattformflexible Lösung, die für folgenden Anwendungen individuell angepasst werden kann: